Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

328029
BFD 125.3VL.G.6.II.-

Filtro essiccatore Eaton BFD, BFD 125.3VL.G.6.II.-, nitrile

Specifiche generali

Nome prodotto
Filtro essiccatore Eaton BFD
Sigla catalogo
328029
Lunghezza/profondità del prodotto
189.74 mm
Altezza prodotto
323.35 mm
Larghezza prodotto
129.8 mm
Peso prodotto
4.54 kg
Conformità
G Threads per ISO 228
2006/95/EC
AD 2000
Codice modello
BFD 125.3VL.G.6.II.-

Specifiche del prodotto

Tipo connessione
Filettatura G 1 1/4"
tipo di filtro
Filtro essiccante
Applicazione
Impedisce l’infiltrazione di contaminanti nel serbatoio attraverso lo scambio d’aria o la condensa d’acqua nel serbatoio
Finezza filtrazione
3 VL
Tipo materiale filtrante
Microfibra di vetro (VL)
Materiale isolante
Nitrile

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.