Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

32CMLC
32A 660V AC BS88/A1 BS LV Neutral Link

Eaton Bussmann series collegamento neutro Camaster standard britannico bassa tensione, 660V, 32 A, Senza indicatore, accessori fusibile

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann portafusibili in bassa tensione standard britannico
Sigla catalogo
32CMLC
EAN
5027590476652
UPC
051712206563
Lunghezza/profondità del prodotto
56 mm
Altezza prodotto
9 mm
Larghezza prodotto
9 mm
Peso prodotto
4.6 g
Conformità
Conforme a RoHS
Codice modello
32A 660V AC BS88/A1 BS LV Neutral Link

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
32 A

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.