Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

CM32FC
32A 660V COMP F/HOLD(10)1.3KG

accessori fusibile, Portafusibile, Bassa tensione, 32 A, AC 690 V, BS88/A1, 1P, BS, guida DIN o montaggio a vite, nero, cartuccia fusibile NITD

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann portafusibili in bassa tensione standard britannico
Sigla catalogo
CM32FC
EAN
5027590497466
UPC
051712839549
Lunghezza/profondità del prodotto
60 mm
Altezza prodotto
94 mm
Larghezza prodotto
25 mm
Peso prodotto
134.3 g
Conformità
Fabbrica del contatto
Codice modello
32A 660V COMP F/HOLD(10)1.3KG

Fusibile compatibile

Tipo di fusibile
NITD
NIT

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
32 A
Tensione nominale in AC
690 V AC

Caratteristiche prodotto

Connessione
Collegamento frontale
Modello
Camaster
Numero di poli
Unipolare

Esporta le caratteristiche del prodotto