Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

NIT16

Fusibile standard britannico in bassa tensione Serie Eaton Bussmann, 16 A, AC 550 V, DC 250 V, V88/A1, 14 x 56 mm, gL/gG

Specifiche generali

Nome prodotto
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
NIT16
EAN
5027590503914
UPC
051712392464
Lunghezza/profondità del prodotto
56 mm
Altezza prodotto
14 mm
Larghezza prodotto
14 mm
Peso prodotto
15 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
IEC 60269-2
BS88

Portafusibili compatibili

Adatto per
Portafusibile Camaster CM32FC
Portafusibile Red spot RS20

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
16A
Potere di apertura
80 kA
Classe
Classe gG/gL
Tensione nominale
550 V
Tipo di tensione
AC/CC

Caratteristiche prodotto

Applicazione
applicazioni industriali generiche
Connessione
Centri di fissaggio 44 mm
Dotato di:
Terminali di fissaggio a dado
Dimensione fusibile
BS88/A1
Tipo di fusibile
NIT

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.