Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

NITD10
Codice del modello: 10A 550V AC BS88 FUSE

Fusibile britannico standard a bassa tensione Eaton Bussmann series, 10 A, AC 550 V, V88/A1, 14 x 55 mm, gL/gG

General specifications

Nome prodotto
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
NITD10
EAN
5027590503990
UPC
051712840095
Lunghezza/profondità del prodotto
55 mm
Altezza prodotto
14 mm
Larghezza prodotto
14 mm
Peso prodotto
15.6 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
IEC 60269-2
BS88
Codice modello
10A 550V AC BS88 FUSE

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
10 A
Tensione nominale
550 V
Tipo di tensione
AC/CC
CA
Potere di apertura
80 kA
Classe
Caratteristica d’intervento gG/gL

Product specifications

Applicazione
applicazioni industriali generiche
Tipo di fusibile
NITD
Dimensione fusibile
BS88/A1
Dotato di:
Terminali di fissaggio a dado
Connessione
Bolt-on

Compatible fuse holders

Adatto per
Portafusibile Camaster CM32FC
Portafusibile Red spot RS20

Esporta le caratteristiche del prodotto