Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

RS20HWH
RED SPOT 20A FRONT CONNECTED WHITE

accessori fusibile, Portafusibile, Bassa tensione, 20 A, AC 690 V, BS88/A1, 1P, BS, collegamento frontale, bianco, cartuccie fusibili NITD NIT

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann portafusibili in bassa tensione standard britannico
Sigla catalogo
RS20HWH
EAN
5027590506823
UPC
051712392594
Lunghezza/profondità del prodotto
55 mm
Altezza prodotto
79 mm
Larghezza prodotto
27 mm
Peso prodotto
139.2 g
Conformità
Fabbrica del contatto
Codice modello
RED SPOT 20A FRONT CONNECTED WHITE

Fusibile compatibile

Tipo di fusibile
NITD
NIT

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
20A
Tensione nominale in AC
660-690 V CA
Tensione nominale, DC
460 V DC

Caratteristiche prodotto

Connessione
Collegamento frontale
Modello
Red Spot
Numero di poli
Unipolare

Esporta le caratteristiche del prodotto