Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

RS20FWH
LV fuse holder, 20A,660-690V AC,Screw-on

Serie Eaton Bussmann Portafusibile British standard in bassa tensione, 20 A, 660-690 V AC, Avvitabile, Polo singolo, Red Spot, bianco

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann portafusibili in bassa tensione standard britannico
Sigla catalogo
RS20FWH
EAN
5027590506779
UPC
051712418812
Lunghezza/profondità del prodotto
112 mm
Altezza prodotto
84 mm
Larghezza prodotto
38 mm
Peso prodotto
225.6 g
Conformità
Fabbrica del contatto
Codice modello
LV fuse holder, 20A,660-690V AC,Screw-on

Fusibile compatibile

Tipo di fusibile
NITD
NIT

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
20A
Tensione nominale in AC
660-690 V CA
Tensione nominale, DC
460 V DC

Caratteristiche prodotto

Connessione
Connessione borchia posteriore, da incasso
Modello
Red Spot
Numero di poli
Unipolare

Esporta le caratteristiche del prodotto