Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

CM20FW
WHT F/UNIT ADAPT TO FM/BB 20A 660V

accessori fusibile, Portafusibile, Bassa tensione, 20 A, AC 660 V, BS88, 1P, BS, bianco, cartuccia fusibile NITD

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann portafusibili in bassa tensione standard britannico
Sigla catalogo
CM20FW
EAN
5027590497435
Lunghezza/profondità del prodotto
60 mm
Altezza prodotto
94 mm
Larghezza prodotto
25 mm
Peso prodotto
134.5 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
IEC 60269
Codice modello
WHT F/UNIT ADAPT TO FM/BB 20A 660V

Fusibile compatibile

Tipo di fusibile
NITD
NIT

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
20A
Tensione nominale in AC
690 V AC

Caratteristiche prodotto

Connessione
Collegamento frontale
Modello
Camaster
Numero di poli
Unipolare

Esporta le caratteristiche del prodotto