Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

RS20FGY
Fuse-holder LV 20 A, AC 690V, BS88-2

accessori fusibile, Portafusibile, Bassa tensione, 20 A, AC 690 V, BS88/A1, 1P, BS, collegato tramite perno posteriore, da incasso, grigio, cartuccia fusibile NITD, cartuccia fusibile NIT, BS88-2, IEC 60269-2, IP20

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann portafusibili in bassa tensione standard britannico
Sigla catalogo
RS20FGY
EAN
5027590506762
UPC
051712418805
Lunghezza/profondità del prodotto
112 mm
Altezza prodotto
84 mm
Larghezza prodotto
38 mm
Peso prodotto
213.4 g
Conformità
Fabbrica del contatto
Codice modello
Fuse-holder LV 20 A, AC 690V, BS88-2

Fusibile compatibile

Tipo di fusibile
NITD
NIT

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
20A
Tensione nominale in AC
660-690 V CA
Tensione nominale, DC
460 V DC

Caratteristiche prodotto

Connessione
Connessione borchia posteriore, da incasso
Modello
Red Spot
Numero di poli
Unipolare

Esporta le caratteristiche del prodotto