Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

32NNSF
32A 550V S/LOC F/HOLDER 10 1KG

Eaton Bussmann series portafusibili a bassa tensione standard britannico, bassa tensione, 32 A, AC 550 V, BS88/F1, 1P, BS, collegamento frontale

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann portafusibili in bassa tensione standard britannico
Sigla catalogo
32NNSF
EAN
5027590476997
UPC
051712834049
Lunghezza/profondità del prodotto
77 mm
Altezza prodotto
48 mm
Larghezza prodotto
26 mm
Peso prodotto
89.9 g
Conformità
Fabbrica del contatto
Codice modello
32A 550V S/LOC F/HOLDER 10 1KG

Fusibile compatibile

Tipo di fusibile
NSD

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
32 A
Tensione nominale in AC
550 V AC

Caratteristiche prodotto

Connessione
Connessione anteriore/connessione anteriore
Modello
chiusura sicura
Numero di poli
Unipolare

Esporta le caratteristiche del prodotto