Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

32NNL
32A NEUTRAL LINK > 3NW CLNNS

Eaton Bussmann series collegamento neutro Camaster standard britannico bassa tensione, 32 A, Senza indicatore, accessori fusibile, Classe gG/gL

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann portafusibili in bassa tensione standard britannico
Sigla catalogo
32NNL
EAN
5027590476966
UPC
051712845151
Lunghezza/profondità del prodotto
61 mm
Altezza prodotto
12 mm
Larghezza prodotto
13 mm
Peso prodotto
5.7 g
Conformità
Fabbrica del contatto
Codice modello
32A NEUTRAL LINK > 3NW CLNNS

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
32 A
Classe
Classe gG/gL

Esporta le caratteristiche del prodotto