Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

32NNSFWHITE
32A 550V SAFELOC FUSE HOLDER

Portafusibile, bassa tensione, 32 A, AC 550 V, BS88/F1, 1P, BS, collegamento frontale, bianco

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann portafusibili in bassa tensione standard britannico
Sigla catalogo
32NNSFWHITE
EAN
5027590477055
Lunghezza/profondità del prodotto
168 mm
Altezza prodotto
52 mm
Larghezza prodotto
132 mm
Peso prodotto
93.9 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
BS88
Codice modello
32A 550V SAFELOC FUSE HOLDER

Fusibile compatibile

Tipo di fusibile
NSD

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
32 A
Tensione nominale in AC
550 V AC

Caratteristiche prodotto

Connessione
Connessione anteriore/connessione anteriore
Modello
chiusura sicura
Numero di poli
Unipolare

Esporta le caratteristiche del prodotto