Fusibile britannico standard a bassa tensione Eaton Bussmann series, 2 A, AC 550 V, V88/F1, 14 x 59 mm, gL/gG
| Nome prodotto |
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
NSD2
|
| EAN |
5027590504805
|
| UPC |
051712840279
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
60 mm
|
| Altezza prodotto |
14 mm
|
| Larghezza prodotto |
14 mm
|
| Peso prodotto |
16.2 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
IEC 60269-2
BS88 |
| Codice modello |
2A, AC 550 V, V88/F1, 14 x 59 mm LV Fuse
|
| Adatto per |
Portafusibile Safeloc 32NNS
Portafusibile con clip di sicurezza SC32 |
| Valore nominale intensità di corrente |
2 A
|
| Potere di apertura |
80 kA
|
| Classe |
Classe gG/gL
|
| Tensione nominale |
550 V
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Applicazione |
applicazioni industriali generiche
|
| Connessione |
Terminali a coltello
|
| Dotato di: |
Terminali di fissaggio a coltello sfalsati
|
| Dimensione fusibile |
BS88/F1
|
| Tipo di fusibile |
NSD
|
| Quantità |
20
|