Scarica il documento () sui 20

NSD20M32

Fusibile britannico standard a bassa tensione Eaton Bussmann series, 20 A, AC 415 V, V88/F1, 14 x 59 mm, gM, 20M32

General specifications

Nome prodotto
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
NSD20M32
EAN
5027590504843
UPC
051712840309
Lunghezza/profondità del prodotto
58.5 mm
Altezza prodotto
13.8 mm
Larghezza prodotto
13.8 mm
Peso prodotto
16.25 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
IEC 60269-2
BS88

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
20A
Tensione nominale
415 V
Tipo di tensione
CA
Potere di apertura
80 kA
Classe
Classe gM

Compatible fuse holder

Adatto per
Portafusibile Safeloc 32NNS
Portafusibile con clip di sicurezza SC32

Product specifications

Tipo di fusibile
NSD
Dotato di:
Terminali di fissaggio a coltello sfalsati
Struttura
BS88/F1

Esporta le caratteristiche del prodotto