Portafusibile, bassa tensione, 32 A, AC 550 V, BS88/F1, 1P, BS, collegamento frontale, collegato tramite perno posteriore, bianco
| Nome prodotto |
Serie Eaton Bussmann portafusibili in bassa tensione standard britannico
|
| Sigla catalogo |
32NNSFBSWHITE
|
| EAN |
5027590477017
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
156 mm
|
| Altezza prodotto |
91 mm
|
| Larghezza prodotto |
132 mm
|
| Peso prodotto |
107.1 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
BS88
|
| Codice modello |
32 A, AC 550 V,BS LV Fuse holder white
|
| Tipo di fusibile |
NSD
|
| Valore nominale intensità di corrente |
32 A
|
| Tensione nominale in AC |
550 V AC
|
| Connessione |
Connessione anteriore/posteriore borchia
|
| Modello |
chiusura sicura
|
| Numero di poli |
Unipolare
|