Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

NS32BS

Fusibile britannico standard a bassa tensione Eaton Bussmann series, 32 A, AC 440 V, V88/F1, 15 x 62 mm, gL/gG

Specifiche generali

Nome prodotto
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
NS32BS
EAN
5027590504737
UPC
051712484893
Lunghezza/profondità del prodotto
62 mm
Altezza prodotto
15 mm
Larghezza prodotto
15 mm
Peso prodotto
16.2 g
Certificazione/i
Non applicabile

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
32 A
Potere di apertura
80 kA
Classe
Caratteristica d’intervento gG/gL
Tensione nominale
440 V
Tipo di tensione
CA

Caratteristiche prodotto

Applicazione
applicazioni industriali generiche
Connessione
Terminali a coltello
Tipo di fusibile
NS

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.