Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

NSD16
16A, AC 550 V, V88/F1,14x59mm LV Fuse

Fusibile britannico standard a bassa tensione Eaton Bussmann series, 16 A, AC 550 V, V88/F1, 14 x 59 mm, gL/gG

Specifiche generali

Nome prodotto
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
NSD16
EAN
5027590504799
UPC
051712840262
Lunghezza/profondità del prodotto
60 mm
Altezza prodotto
14 mm
Larghezza prodotto
14 mm
Peso prodotto
14.95 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
IEC 60269-2
BS88
Codice modello
16A, AC 550 V, V88/F1,14x59mm LV Fuse

Portafusibili compatibili

Adatto per
Portafusibile Safeloc 32NNS
Portafusibile con clip di sicurezza SC32

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
16A
Potere di apertura
80 kA
Classe
Classe gG/gL
Tensione nominale
550 V
Tipo di tensione
CA

Caratteristiche prodotto

Applicazione
applicazioni industriali generiche
Connessione
Terminali a coltello
Dotato di:
Terminali di fissaggio a coltello sfalsati
Dimensione fusibile
BS88/F1
Tipo di fusibile
NSD

Esporta le caratteristiche del prodotto