Eaton Bussmann series portafusibili a bassa tensione standard britannico, bassa tensione, 32 A, AC 550 V, BS88/F1, 1P, BS, collegamento frontale, collegato tramite perno posteriore
| Nome prodotto |
Serie Eaton Bussmann portafusibili in bassa tensione standard britannico
|
| Sigla catalogo |
32NNSFBS
|
| EAN |
5027590477000
|
| UPC |
051712834056
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
81 mm
|
| Altezza prodotto |
90 mm
|
| Larghezza prodotto |
26 mm
|
| Peso prodotto |
107.9 g
|
| Conformità |
Fabbrica del contatto
|
| Codice modello |
32 A,550 V LV Fuse holder with back stud
|
| Tipo di fusibile |
NSD
|
| Valore nominale intensità di corrente |
32 A
|
| Tensione nominale in AC |
550 V AC
|
| Connessione |
Connessione anteriore/posteriore borchia
|
| Modello |
chiusura sicura
|
| Numero di poli |
Unipolare
|