Monitoraggio della contaminazione idraulica Eaton CCS 5.
| Nome prodotto |
Monitoraggio della contaminazione idraulica Eaton CCS 5
|
| Sigla catalogo |
355043
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
425 mm
|
| Altezza prodotto |
155 mm
|
| Larghezza prodotto |
284 mm
|
| Peso prodotto |
9.8 kg
|
| Conformità |
ISO 4406:99
NAS 1638 |
| Aspirazione di esercizio - max |
350 bar
|
| Aspirazione di esercizio - min |
1.5 bar
|
| Temperatura di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura di esercizio - min |
0 °C
|