Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

356151

Stampante termica portatile Eaton CCS 5 per sistemi di controllo della contaminazione CCS 5

Specifiche generali

Nome prodotto
Monitoraggio della contaminazione idraulica Eaton CCS 5
Sigla catalogo
356151
Lunghezza/profondità del prodotto
80 mm
Altezza prodotto
115 mm
Larghezza prodotto
50 mm
Peso prodotto
0.2 kg
Conformità
ISO 4406:99
NAS 1638

Caratteristiche prodotto

Aspirazione di esercizio - max
350 bar
Aspirazione di esercizio - min
1.5 bar
Temperatura di esercizio - max
70 °C
Temperatura di esercizio - min
0 °C

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.