Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

356580
VS.6.1,5.P.VA.-

Sensori Eaton VS6, VS.6.1,5.P.VA.-, Perbunan, 6000 psi (420 bar)

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton VS6 Sensor Clogging Indicator
Sigla catalogo
356580
Altezza prodotto
69.5 mm
Larghezza prodotto
34 mm
Peso prodotto
0.14 kg
Conformità
PED 2014/68/EU for mineral oil (fluid group 2), Article 4, Para. 3.
ATEX Directive 2014/34/EU
AD 2000
Codice modello
VS.6.1,5.P.VA.-

Caratteristiche prodotto

Materiale
Acciaio inox
Tipo di indicatore
Caratteristiche elettriche
Materiale isolante
Perbunan
Temperatura di esercizio - max
80 °C
Temperatura di esercizio - min
-20 °C
Pressione di esercizio - max
6000 psi (420 bar)

Esporta le caratteristiche del prodotto