Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

35D27
FUSE 35A D11/E27 GL 500V

Cartuccia fusibile, bassa tensione, 35 A, AC 500 V, D2, gL/gG, IEC, ritardato

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibile D in bassa tensione
Sigla catalogo
35D27
EAN
5027590477673
UPC
051712515528
Lunghezza/profondità del prodotto
50 mm
Altezza prodotto
22 mm
Larghezza prodotto
22 mm
Peso prodotto
31.64 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
IEC 60269
EAC
DIN EN 60269-3 (VDE 0636 Part 30)
DIN EN 60269-1 (VDE 0636 Part 10)
DIN VDE 0636-301
Codice modello
FUSE 35A D11/E27 GL 500V

Base fusibile compatibile e inserto calibrato

Adatto per
Portafusibile E27/DII
TFD27 Portafusibili fissaggio a vite
SFRD27 Portafusibile montaggio su guida DIN
TFRD27 Portafusibile montaggio su guida DIN

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
35A
Potere di apertura
50 kA
Categoria d'uso
gL/gG (protezione completa di linee/attrezzatura)
Tensione nominale
500V

Caratteristiche prodotto

Applicazione
per applicazioni domestiche e industriali generali
Indicatore di stato del fusibile
Senza indicatore
Dimensione fusibile
DII
Tipo di fusibile
D27 - Ritardato

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.