Fusibile Eaton Bussmann series NH a bassa tensione, aggancio sotto tensione, 500 V, 35A, 120 kAIC, indicatore combinato dello stato del fusibile,collegamento a lama, classe C gL/gG, corpo quadrato con contatti a coltello, corpo quadrato con contatti a coltello, piastra portacontatti in rame rivestito in metallo, corpo in ceramica
| Nome prodotto |
Fus. NH bas. ten Bussmann serie Eaton
|
| Sigla catalogo |
35NHG000B
|
| EAN |
5027590477819
|
| UPC |
051712625814
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
79 mm
|
| Altezza prodotto |
51 mm
|
| Larghezza prodotto |
21 mm
|
| Peso prodotto |
0.117 kg
|
| Conformità |
Conforme a RoHS
Con marchio CE |
| Certificazione/i |
IEC 60269-1
IEC 60269-2 DIN 43620 |
| Codice modello |
NH FUSE 35AMP 500V SIZE 000 GG MGL
|
| Adatto per |
Microinterruttore 170H0236
Guida fusibile verticale EBF Sezionatori fusibilati verticali EBV Sezionatori fusibilati orizzontali EBH dimensione 000 |
| Valore nominale intensità di corrente |
35A
|
| Potere di apertura |
120 kA
|
| Classe |
Caratteristica d’intervento gG/gL
|
| Frequenza nominale - max |
62 Hz
|
| Frequenza nominale - min |
45 Hz
|
| Tensione nominale |
500V
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Dimensione fusibile |
NH000
|
| Agganci in metallo isolati (IMGL) |
no
|