Cartuccia fusibile, bassa tensione, 35 A, AC 500 V, NH00, gL/gG, IEC, indicatore doppio, linguette di impugnatura Parte inferiore tensione, resistente agli agenti atmosferici
| Nome prodotto |
Fus. NH bas. ten Bussmann serie Eaton
|
| Sigla catalogo |
35NHG00BWP
|
| EAN |
5027590531566
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
79 mm
|
| Altezza prodotto |
58 mm
|
| Larghezza prodotto |
30 mm
|
| Peso prodotto |
200 g
|
| Conformità |
CE
Con marchio CE Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
IEC 60269-1
IEC 60269-2 DIN 43620 |
| Adatto per |
Base per fusibili NH Unipolare SD00-D
Microinterruttore 170H0236 Sezionatori fusibilati orizzontali EBH misura 00 a 4 Base per fusibili NH Tripolare TD00-D |
| Valore nominale intensità di corrente |
35A
|
| Potere di apertura |
120 kA
|
| Classe |
Classe gG/gL
|
| Frequenza nominale - max |
62 Hz
|
| Frequenza nominale - min |
45 Hz
|
| Tensione nominale |
500V
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Dimensione fusibile |
NH00
|
| Agganci in metallo isolati (IMGL) |
no
|