Eaton Bussmann series fissaggio a vite sulle basi NH, 690V, 160 A, Senza indicatore, bassa tensione, argento, Corpo termoplastico
| Nome prodotto |
Serie Eaton Bussmann base per fusibili NH per bassa tensione
|
| Sigla catalogo |
SD00-D
|
| EAN |
5027590304436
|
| UPC |
051712371445
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
120 mm
|
| Altezza prodotto |
51 mm
|
| Larghezza prodotto |
35.5 mm
|
| Peso prodotto |
126 g
|
| Conformità |
Fabbrica del contatto
Conforme a RoHS |
| Codice modello |
NH00 SINGLE POLE SILVER 1/4 SCREW
|
| Valore nominale intensità di corrente |
160 A
|
| Tensione nominale |
690
|
| Dotato di: |
With extra contact
|
| Materiale |
Corpo termoplastico
|
| Metodo di montaggio |
avvitabile
|
| Numero di poli |
Unipolare
|