Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

36AFIHA40

Serie Eaton Bussmann fusibile IN ARIA BS in media tensione, 36 kV, 40 A, 25 kA, 76,2 x 565, con attuatore

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann clip per fusibili pneumatici in media tensione
Sigla catalogo
36AFIHA40
EAN
5027590045209
Lunghezza/profondità del prodotto
565 mm
Altezza prodotto
76.2 mm
Larghezza prodotto
76.2 mm
Peso prodotto
6100 g
Conformità
BS 2692-1
Certificazione/i
BS

Clip per fusibili compatibile

Utilizzato con
Clip per fusibili A3354730

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
40A
Potere di apertura
25 kA
Classe
Soluzione di backup livello enterprise
Pre arc (I2T)
1,2 x 103
Frequenza nominale - min
50 Hz
Resistenza
61,5 ohm
Tensione nominale
36 kV

Caratteristiche prodotto

Applicazione
  • protezione del lato primario del trasformatore
  • Utilizzato in unità combinate interruttore-fusibile, basi per fusibili e interruttori fusibili
Dimensione fusibile
76,2 x 565 mm
Metodo di montaggio
A scatto
Standard
British Standard

Esporta le caratteristiche del prodotto