Serie Eaton Bussmann fusibile IN ARIA BS in media tensione, 71 A, 36 kV, 25 kA, 76,2 x 914, con attuatore
| Nome prodotto |
Serie Eaton Bussmann clip per fusibili pneumatici in media tensione
|
| Sigla catalogo |
36AFKHA71
|
| EAN |
5027590095655
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
914 mm
|
| Altezza prodotto |
76.2 mm
|
| Larghezza prodotto |
76.2 mm
|
| Peso prodotto |
9700 g
|
| Conformità |
BS 2692-1
|
| Certificazione/i |
BS
|
| Utilizzato con |
Clip per fusibili A3354730
|
| Valore nominale intensità di corrente |
71 A
|
| Potere di apertura |
25 kA
|
| Classe |
Soluzione di backup livello enterprise
|
| Pre arc (I2T) |
5,5 x 103
|
| Frequenza nominale - min |
50 Hz
|
| Resistenza |
32,5 Ohm
|
| Tensione nominale |
36 kV
|
| Applicazione |
|
| Dimensione fusibile |
76,2 x 914 mm
|
| Metodo di montaggio |
A scatto
|
| Standard |
British Standard
|