Eaton Ellipse ECO UPS DIN, 500 VA, 300 W, Ingresso: C14, Uscite: (3) Schuko, (1) Schuko solo surge, Tower
| Nome prodotto |
UPS Eaton 3P Ellipse
|
| Sigla catalogo |
3P550D
|
| EAN |
3553340621253
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
235 mm
|
| Altezza prodotto |
263 mm
|
| Larghezza prodotto |
81 mm
|
| Peso prodotto |
3 kg
|
| Conformità |
Con marchio CE
LVD Directive (CB) EMC Directive RoHS Directive WEEE Directive Packaging Directive Batteries Directive IEC 61643-11 |
| Certificazione/i |
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2 IEC/EN 62040-3 CE UKCA Cm |
| Codice modello |
Eaton 3P Ellipse 550 DIN
|
| Funzione di autospegnimento |
No
|
| Colore |
Nero
|
| Tipo di costruzione |
Modello indipendente
|
| Grado di efficienza al massimo carico |
97
|
| Contenuto della confezione |
|
| Fase (ingresso) |
1
|
| Fase (uscita) |
1
|
| Kit di montaggio rack |
No
|
| Protezione da sovratensione |
Sì
|
| Interfaccia USB |
No
|
| Gestione della batteria |
Batterie sostituibili, test automatico della batteria, protezione da scarica completa, possibilità di avviamento a freddo
|
| Quantità della Batteria |
1
|
| Classificazione batteria |
12 V / 4.5 Ah
|
| Tipo di batteria |
Sigillato, piombo-acido
|
| Capacità batteria estesa |
No
|
| Grafico runtime |
| Interfaccia Ethernet |
No
|
| Slot di espansione |
No
|
| Include scheda di rete |
No
|
| Contatto di commutazione privo di potenziale |
No
|
| Tipo di interfaccia |
Nessuno
|
| Interfaccia utente |
Display LED
|
| Connessione di ingresso |
C14
|
| Lunghezza cavo di ingresso |
1,5 m
|
| Campo di frequenza di ingresso |
46-70 Hz
|
| Input Nominal Voltage |
230 V predefinita (220/230/240 V)
|
| Range di tensione in ingresso |
184-264 V (regolabile a 161-284 V)
|
| Frequenza nominale |
50-60 Hz
|
| Tipo di alimentazione |
1
|
| Tensione nominale di uscita |
230 V predefinita (220/230/240 V)
|
| Fattore potenza uscita |
0,6
|
| Range di tensione in uscita |
184-264 V (regolabile a 161-284 V)
|
| Presa |
(3) Schuko, (1) Schuko solo sovratensione
|
| Topologia |
offline
|
| Valori nominali VA |
550 VA
|
| Tensione |
230 V
|
| Potenza |
330 W
|
| Altitudine |
3000m
|
| Livello di rumore |
<25 dB a 1 metro
|
| Umidità relativa |
0 - 95% (senza condensa)
|
| Intervallo di temperatura |
Da 0° C a 40 °C (da 32 °F a 104 °F)
|