Scarica il documento () sui 20
Alimentazione di backup, UPS, & Protezione da sovratensioni, distribuzione dell’energia per ambienti IT

Eaton 3P Ellipse

il 3P Ellipse è una delle ultime novità di Eaton al suo portafoglio di soluzione sulla protezione dell’energia. Elegante, progettato in modo attraente e silenzioso in operazioni, questo UPS compatto offre un’esperienza eccezionale all’utente per alimentazione di emergenza sia in applicazioni residenziali che di business.

La massima protezione e serenità per il tuo lavoro e la tua famiglia 

 

L’interruzione dell’alimentazione interrompe le vendite.
Proteggi le tue apparecchiature e i tuoi profitti

In un punto vendita le fluttuazioni di potenza causavano il malfunzionamento dei sistemi POS, interrompendo le vendite e generando insoddisfazione tra i clienti.

Con l’installazione dell'UPS 3P Ellipse,il funzionamento ininterrotto dei sistemi POS è garantito, sia in caso di fluttuazioni di potenza che di interruzioni di corrente. Questo miglioramento ha portato a una maggiore stabilità operativa e ha migliorato la soddisfazione dei clienti.


L’UPS 3P Ellipse 700 VA garantisce il funzionamento ininterrotto dei sistemi POS, anche in caso di problemi dell’alimentazione, migliorando l’esperienza del cliente ed evitando le interruzioni del servizio. Riduce il rischio di perdita di profitto causate dalle interruzioni dell’alimentazione e si adatta facilmente agli spazi ristretti dei punti vendita grazie a un ingombro ridotto. 

Retail sales manager at register
 

Il tuo talento creativo non deve subire interruzioni

Un’impresa non fisica a conduzione familiare specializzata in disegno grafico subiva continue interruzioni di corrente, con un impatto negativo postazioni di lavoro e sulle periferiche. 

Grazie all’installazione dell'UPS 3P Ellipse, è stato possibile ottenere un’alimentazione ininterrotta e la massima protezione dalle sovratensioni. Questo ha garantito la continuità delle operazioni, preservando l’integrità delle apparecchiature, aumentanddo la produttività e generando maggiori profitti..

3P Ellipse 1700 VA grantisce la massima stabilità dell’alimentazione essenziale per le attività creative e protegge l’integrità di costose apparecchiature dai danni causati dalla sovratensione. Permette alle apparecchiature di funzionare ininterrottamente generando più profitto, e si integra perfettamente agli ambienti domestici grazie al design elegante e moderno. 

Home Office Designer
 

Proteggi i tuoi sistemi di intrattenimento multimediali domestici

Una famiglia era spesso costretta a interrompere le proprie attività quotidiane a causa di frequenti blackout, con conseguenze sui dispositivi utilizzati per il lavoro da casa, per l’apprendimento online e per l’intrattenimento.

Era necessaria una soluzione  affidabile  per la protezione dell’energia e garantire il funzionamento dei dispositivi essenziali, in modo che le attività  lavorative e scolastiche  potessero continuare  ininterrottamente  e i membri della famiglia  potessero godersi il tempo libero senza blackout.

Eaton 3P Ellipse UPS 700-900 VA USB model Home
Back view of a relaxed family watching TV on sofa in the living room

3P Ellipse 900 VA garantisce la stabilità dell’alimentazione domestica, proteggendo i dispositivi elettronici sensibili dalla sovratensione e dalle interruzioni di corrente. Protegge i dispositivi essenziali come computer, router e sistemi di intrattenimento per non interromperne il funzionamento, offrendo serenità alla famiglia sia durante le attività professionali che di tempo libero.
Il design elegante e compatto di 3P si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente domestico e protegge il funzionamento dei dispositivi domestici durante le interruzioni di corrente.

Per i genitori che hanno la necessità di lavorare da casa, garantisce la stabilità della connessione internet e delle riunioni virtuali. Per i bambini, protegge il funzionamento dei dispositivi  utilizzati per le attività scolastiche  on-line. Inoltre, permette che le attività di svago della famiglia non siano compromesse, proteggendo il funzionamento ininterrotto di  TV, console di gioco e dispositivi di streaming.

 

Protezione affidabile dell’energia. Affidabilità ininterrotta

Eaton 3P Ellipse UPS with Cloud PS card

Un partner di servizi IT ha installato l'UPS 3P Ellipse  in una farmacia per la gestione dei sistemi IT da remoto. 

La funzione di connettività in cloud ha permesso all’azienda di monitorare e controllare i sistemi di alimentazione da remoto, garantendo un funzionamento ininterrotto e tempi di risposta rapidi. Questa funzionalità si è rivelata un valore aggiunto significativo di differenziazione dalla concorrenza che ha generato più contratti di manutenzione, aumentando allo stesso tempo il profitto degli utenti.

Per la farmacia, l’UPS 3P Ellipse 900 VA ha garantito il funzionamento ininterrotto dei sistemi critici, permettendo di agire immediatamente in caso di problematiche legate all’alimentazione attraverso il monitoraggio remoto.

L’affidabilità ottimizzata delle apparecchiature permette di migliorare il servizio clienti e di aumentare la soddisfazione del cliente, senza compromettere l’ingombro dell’ambiente l’utilizzo dello spazio grazie alle dimensioni ridotte e al design sottile. 
L’eccellente protezione dell’alimentazione e la possibilità di gestione da remoto hanno reso 3P Ellipse 900 VA la scelta ideale sia per il fornitore di servizi IT che per la farmacia.

Healthcare Professionals Searching for Medicine in Pharmacy
 

La massima continuità di esercizio. Massima innovazione

Man Working in Startup Office
3P Ellipse 1300 VA garantisce la continuità del flusso di lavoro e dell’alimentazione delle apparecchiature. Protegge dalla perdita di dati critici a causa di blackout e supporta la gestione proattiva dei sistemi di alimentazione grazie alle funzionalità di monitoraggio remoto. Il design elegante di 3P si adatta perfettamente agli ambienti di lavoro più moderni, senza comprometterne l’estetica.
Garantisce un periodo di funzionamento tipico di 15-20 minuti, con funzionalità diarresto sicuro e e di protezione dei dati.

Una startup nel settore tecnologico era costretta ad affrontare frequenti interruzioni dell’alimentazione che compromettevano il lavoro di sviluppo e causavano la perdita di dati.

Installando l’UPS 3P Ellipse, l’azienda ha ottenuto l’alimentazione ininterrotta dei propri dispositivi e il monitoraggio da remoto dei suoi sistemi di alimentazione tramite connettività in cloud. Questo ha permesso alla startup di non interrompere la propria produttività, proteggendo i dati critici, rispettando le scadenze dei progetti e migliorando la propria reputazione e l’affidabilità del proprio marchio.

Eaton 3P Ellipse UPS Office
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link
X
Download Close