Scarica il documento () sui 20
Servizi

Servizio sostituzione batterie per UPS

Le batterie sono il cuore di tutti gli UPS Per assicurare che funzionino sempre nelle migliori condizioni possibili, Eaton offre due servizi di sostituzione delle batterie, entrambi forniscono un’elevata velocità di consegna e sostituzione, indipendentemente dalla posizione geografica del sito, oltre a una guida per l’installazione e istruzioni di sicurezza per gestire le nuove batterie.

*Grazie a Easy Battery+ hot swap
warranty logos
Easy Battery+ offre un vassoio di batterie completo a sostituzione delle batterie esauste, accelerando il processo di sostituzione e rendendolo più sicuro - non ci sarà più bisogno di sostituire le batterie una ad una. 
warranty logos
Battery+ ti fornisce batterie nuove sfuse per il tuo UPS.

Perché le batterie dell’UPS sono essenziali?

In qualità di azienda leader nel settore della gestione dell’energia, Eaton sottolinea l’importanza di comprendere la batteria dell’UPS per aumentarne la durata, evitando costosi tempi di inattività, risparmiando tempo e denaro e migliorando anche gli standard di sicurezza.
Caratteristiche

Istruzioni per l’installazione delle batterie per gli UPS Eaton

Video installazione UPS Eaton 5P

850 VA
1150 VA
1550 VA

 

Video installazione UPS Eaton 5PX UPS

1500 VA 2U
2200 VA 2U
3000 VA 2U
3000 VA 3U

 

Video installazione UPS Eaton 9130

700 VA
1000 VA
1500 VA
2000/3000 VA

 

Video installazione UPS Eaton EX

1000 VA
1000 VA 2U
1500 VA
1500 VA 2U
2200 VA & 3000 VA 2U
2200 VA & 3000 VA 3U

 

Video installazione UPS Eaton 9PX UPS

1000 VA
1500 VA
2200 VA
2200 VA 3U
3000 VA
3000 VA 3U
5000 VA & 6000 VA

Scarica i link
X
Download Close