Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

3P700D
Eaton 3P Ellipse 700 DIN

Eaton 3P Ellipse UPS DIN, 700 VA, 420 W, Ingresso: C14, Uscite: (3) Schuko, (1) Schuko solo sovratensione, Tower

Specifiche generali

Nome prodotto
UPS Eaton 3P Ellipse
Sigla catalogo
3P700D
EAN
3553340621284
Lunghezza/profondità del prodotto
235 mm
Altezza prodotto
263 mm
Larghezza prodotto
81 mm
Peso prodotto
3.7 kg
Conformità
Con marchio CE
LVD Directive (CB)
EMC Directive
RoHS Directive
WEEE Directive
Packaging Directive
Batteries Directive
IEC 61643-11
Certificazione/i
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
IEC/EN 62040-3
CE
UKCA
Cm
Codice modello
Eaton 3P Ellipse 700 DIN

Informazioni aggiuntive

Funzione di autospegnimento
No
Colore
Nero
Tipo di costruzione
Modello indipendente
Grado di efficienza al massimo carico
97
Contenuto della confezione
  • Cavo di ingresso
  • Avvio rapido 
  • Istruzioni per la sicurezza
Fase (ingresso)
1
Fase (uscita)
1
Kit di montaggio rack
No
Protezione da sovratensione
Sì
Interfaccia USB
No

Battery specifications

Gestione della batteria
Batterie sostituibili, test automatico della batteria, protezione da scarica completa, possibilità di avviamento a freddo
Quantità della Batteria
1
Classificazione batteria
12 V / 7 Ah
Tipo di batteria
Valve Regulated Lead Acid (VRLA)
Capacità batteria estesa
No
Grafico runtime

Communication

Interfaccia Ethernet
No
Slot di espansione
No
Include scheda di rete
No
Contatto di commutazione privo di potenziale
No
Tipo di interfaccia
Nessuno
Interfaccia utente
Display LED

Electrical input

Connessione di ingresso
C14
Lunghezza cavo di ingresso
1,5 m
Campo di frequenza di ingresso
46-70 Hz
Tensione nominale di ingresso
230 V predefinita (220/230/240 V)
Range di tensione in ingresso
184-264 V (regolabile a 161-284 V)
Frequenza nominale
50-60 Hz

Electrical output

Tipo di alimentazione
1
Tensione nominale di uscita
230 V predefinita (220/230/240 V)
Fattore potenza uscita
0,6
Range di tensione in uscita
184-264 V (regolabile a 161-284 V)
Presa
(3) Schuko, (1) Schuko solo surge
Topologia
offline
Valori nominali VA
700 VA
Tensione
230 V
Potenza
420 W

Environmental

Altitudine
3000m
Livello di rumore
<25 dB a 1 metro
Umidità relativa
0 - 95% (senza condensa)
Intervallo di temperatura
Da 0° C a 40 °C (da 32 °F a 104 °F)

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.