Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

3S550IEC

Eaton 3S UPS IEC, 550 VA, 330 W, Ingresso: C14, Uscite: (4) C13, (4) C13 solo surge, Tower

Specifiche generali

Nome prodotto
UPS Eaton 3S
Sigla catalogo
3S550IEC
Lunghezza/profondità del prodotto
335 mm
Altezza prodotto
86 mm
Larghezza prodotto
140 mm
Peso prodotto
2.9 kg
Conformità
Con marchio CE
Certificazione/i
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
CE
EAC

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche speciali
  • Il design accattivante e la finitura lucida rendono il 3S una soluzione perfetta per gli uffici moderni
  • 8 uscite per collegare il tuo PC + periferiche
  • Prese IEC
  • Porta USB compatibile HID (cavo in dotazione) per l’integrazione automatica con i principali sistemi operativi (Windows/Mac OS/Linux)
  • Protegge i telefoni, le linee Internet e Ethernet dai picchi di potenza backdoor
  • Unità compatta situabile sopra o sotto la scrivania o montata a parete
  • La batteria di facile sostituzione contribuisce a prolungare la durata dell’UPS
Topologia
offline
Tipo di costruzione
Modello indipendente
Colore
Nero
Valori nominali VA
550 VA
Potenza
330 W
Kit di montaggio rack
No
Contenuto della confezione
  • (2) cavi IEC-IEC
  • Cavo USB
  • Manuale d'uso
  • Istruzioni per la sicurezza
Protezione da sovratensione
Funzione di autospegnimento
Frequenza primaria - Max
70 Hz
Frequenza primaria - Min
46 Hz
Connessione di ingresso
C14
Tensione nominale di ingresso
230 V predefinita (220/230/240 V)
Frequenza nominale
50/60 Hz
Campo di frequenza di ingresso
46-70 Hz
Presa
(4) C13, (4) C13 solo surge
Numero di uscite C13
8
Tensione
230 V
Tensione nominale di uscita
230 V predefinita (220/230/240 V)
Tipo di alimentazione
1
Tipo di tensione
CA
Grafico runtime
Gestione della batteria
Batterie sostituibili, test automatico della batteria, protezione da scarica completa, possibilità di avviamento a freddo
Sostituzione batteria
Sostituibile dall'utente
Classificazione batteria
12V / 5Ah
Tipo di batteria
Sigillato, piombo-acido
Capacità batteria estesa
no
Tempo di funzionamento a metà carico
3 min
Comunicazione
Porta USB (conforme a HID), cavo in dotazione
Slot di espansione
no
Interfaccia Ethernet
No
Include scheda di rete
No
Compatibilità software
Eaton UPS Companion (consente lo spegnimento sicuro del sistema, il monitoraggio dei consumi energetici e una facile configurazione delle impostazioni dell’UPS)
Interfaccia utente
LED
Tipo di interfaccia
USB
Contatto di commutazione privo di potenziale
No
Altitudine
2000 m
Livello di rumore
<25 dB a 1 metro
Umidità relativa
0 - 85% senza condensa
Intervallo di temperatura
Da 0° C a 40 °C (da 32 °F a 104 °F)
Temperatura di esercizio - Max
40 °C
Temperatura di esercizio - Min
0 °C
Potenza apparente in uscita
550 VA
Tensione di ingresso - max
284 V
Tensione di ingresso - min
161 V
Tensione di uscita - max
284 V
Tensione di uscita - min
161 V
Quantità della Batteria
1
Grado di efficienza al massimo carico
98
Range di tensione in ingresso
184-264 V (regolabile a 161-284 V)
Frequenza di uscita
50/60 Hz
Fattore potenza uscita
0,6
Range di tensione in uscita
184-264 V (regolabile a 161-284 V)
Fase (ingresso)
1
Fase (uscita)
1
Runtime a pieno carico
3 min.

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.