Eaton 3S UPS IEC, 700 VA, 420 W, Ingresso: C14, Uscite: (4) C13, (4) C13 solo surge, Tower
| Nome prodotto |
UPS Eaton 3S
|
| Sigla catalogo |
3S700IEC
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
335 mm
|
| Altezza prodotto |
86 mm
|
| Larghezza prodotto |
170 mm
|
| Peso prodotto |
3.8 kg
|
| Conformità |
Con marchio CE
|
| Certificazione/i |
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2 CE EAC |
| Caratteristiche speciali |
|
| Topologia |
offline
|
| Tipo di costruzione |
Modello indipendente
|
| Colore |
Nero
|
| Valori nominali VA |
700 VA
|
| Potenza |
420 W
|
| Kit di montaggio rack |
No
|
| Contenuto della confezione |
|
| Protezione da sovratensione |
Sì
|
| Funzione di autospegnimento |
Sì
|
| Frequenza primaria - Max |
70 Hz
|
| Frequenza primaria - Min |
46 Hz
|
| Connessione di ingresso |
C14
|
| Frequenza nominale |
50/60 Hz
|
| Campo di frequenza di ingresso |
46-70 Hz
|
| Presa |
(4) C13, (4) C13 solo surge
|
| Numero di uscite C13 |
8
|
| Tensione |
230 V
|
| Tensione nominale di uscita |
230 V predefinita (220/230/240 V)
|
| Tipo di alimentazione |
1
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Grafico runtime | |
| Gestione della batteria |
Batterie sostituibili, test automatico della batteria, protezione da scarica completa, possibilità di avviamento a freddo
|
| Sostituzione batteria |
Sostituibile dall'utente
|
| Classificazione batteria |
12V / 7Ah
|
| Tipo di batteria |
Sigillato, piombo-acido
|
| Capacità batteria estesa |
no
|
| Tempo di funzionamento a metà carico |
2 min
|
| Comunicazione |
Porta USB (conforme a HID), cavo in dotazione
|
| Slot di espansione |
No
|
| Interfaccia Ethernet |
No
|
| Include scheda di rete |
No
|
| Compatibilità software |
Eaton UPS Companion (consente lo spegnimento sicuro del sistema, il monitoraggio dei consumi energetici e una facile configurazione delle impostazioni dell’UPS)
|
| Interfaccia utente |
LED
|
| Tipo di interfaccia |
USB
|
| Contatto di commutazione privo di potenziale |
No
|
| Altitudine |
2000 m
|
| Livello di rumore |
<25 dB a 1 metro
|
| Umidità relativa |
0 - 85% senza condensa
|
| Intervallo di temperatura |
Da 0° C a 40 °C (da 32 °F a 104 °F)
|
| Temperatura di esercizio - Max |
40 °C
|
| Temperatura di esercizio - Min |
0 °C
|
| Potenza apparente in uscita |
700 VA
|
| Tensione di ingresso - max |
284 V
|
| Tensione di ingresso - min |
161 V
|
| Tensione di uscita - max |
284 V
|
| Tensione di uscita - min |
161 V
|
| Quantità della Batteria |
1
|
| Grado di efficienza al massimo carico |
98
|
| Range di tensione in ingresso |
184-264 V (regolabile a 161-284 V)
|
| Frequenza di uscita |
50/60 Hz
|
| Fattore potenza uscita |
0,6
|
| Range di tensione in uscita |
184-264 V (regolabile a 161-284 V)
|
| Fase (ingresso) |
1
|
| Fase (uscita) |
1
|
| Runtime a pieno carico |
2 min
|
| Input Nominal Voltage |
230 V predefinita (220/230/240 V)
|