Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

40NZ02
FUSE-D02 40A T GL/GG 400VAC E18

Cartuccia fusibile, bassa tensione, 40 A, AC 400 V, D02, gL/gG, IEC, ritardato

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibile D0 in bassa tensione
Sigla catalogo
40NZ02
EAN
5027590480482
Lunghezza/profondità del prodotto
36 mm
Altezza prodotto
15 mm
Larghezza prodotto
15 mm
Peso prodotto
13.5 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
IEC 60269
EAC
DIN EN 60269-3 (VDE 0636 Part 30)
DIN EN 60269-1 (VDE 0636 Part 10)
DIN VDE 0636-301
Codice modello
FUSE-D02 40A T GL/GG 400VAC E18

Base fusibile compatibile e inserto calibrato

Tipo di accessorio/parte di ricambio
35GN02 calibratore con tappo a vite nero
Adatto per
Portafusibile, D02, E18, 1p
FRN02C Portafusibile polo singolo
FN02C Portafusibile polo singolo
FRN02-D Base per fusibili polo singolo
FRN02-SD Base per fusibili polo singolo
TFRN02C Portafusibile tripolare
TFN02C Portafusibile tripolare
TFRN02-D Portafusibile tripolare
TFRN02-SD Portafusibile tripolare

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
40A
Potere di apertura
50 kA
Categoria d'uso
gL/gG (protezione completa di linee/attrezzatura)
Tensione nominale
400 V

Caratteristiche prodotto

Applicazione
per applicazioni domestiche e industriali generali
Indicatore di stato del fusibile
Senza indicatore
Dimensione fusibile
D02
Tipo di fusibile
NZ02 - Ritardato

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.