Eaton Bussmann series fusibile D a bassa tensione, Rapido, 500V, 4 A, 50 kAIC, Senza indicatore, Fusibile, Classe gR, marrone
| Nome prodotto |
Serie Eaton Bussmann fusibile D in bassa tensione
|
| Sigla catalogo |
4D27Q
|
| EAN |
5027590482271
|
| UPC |
051712835282
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
50 mm
|
| Altezza prodotto |
22 mm
|
| Larghezza prodotto |
22 mm
|
| Peso prodotto |
26.16 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
VDE
IEC 60269 DIN EN 60269-3 (VDE 0636 Part 30) DIN EN 60269-1 (VDE 0636 Part 10) DIN VDE 0636-301 |
| Codice modello |
FUSE 4A DII/E27 500VAC
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
4GD27 calibratore con tappo a vite marrone
|
| Adatto per |
Portafusibile E27/DII
TFD27 Portafusibili fissaggio a vite SFRD27 Portafusibile montaggio su guida DIN TFRD27 Portafusibile montaggio su guida DIN |
| Valore nominale intensità di corrente |
4 A
|
| Potere di apertura |
50 kA
|
| Categoria d'uso |
gR (protezione completa convertitori di corrente)
|
| Tensione nominale |
500V
|
| Applicazione |
per applicazioni domestiche e industriali generali
|
| Indicatore di stato del fusibile |
Senza indicatore
|
| Dimensione fusibile |
DII
|
| Tipo di fusibile |
D27Q - Azione rapida
|