Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

5SC1500I

Eaton 5SC UPS, 1500 VA, 1050 W, Ingresso: C14, Uscite: (8) C13, Tower

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton 5SC UPS
Sigla catalogo
5SC1500I
UPC
743172045171
Lunghezza/profondità del prodotto
410 mm
Altezza prodotto
210 mm
Larghezza prodotto
150 mm
Peso prodotto
15.2 kg
Conformità
Con marchio CE
TUV
Certificazione/i
IEC/EN 62040-1
UL 1778
IEC/EN 62040-2
CE
EAC
cTUVus

Informazioni aggiuntive

Funzione di autospegnimento
Colore
Nero
Tipo di costruzione
Modello indipendente
Grado di efficienza al massimo carico
97
Custodia
nero
Contenuto della confezione
  • Cavo USB
  • Cavo seriale
  • (2) cavi IEC-IEC
  • Guida rapida
  • Istruzioni per la sicurezza
Fase (ingresso)
1
Fase (uscita)
1
Kit di montaggio rack
No

Battery specifications

Gestione della batteria
Metodo di carica ABM o a tensione costante (selezionabile dall'utente), test automatico della batteria, protezione da scarica profonda
Quantità della Batteria
3
Classificazione batteria
12 V/9 Ah
Sostituzione batteria
Sostituibile dall'utente
Tipo di batteria
Batteria piombo-acido senza manutenzione (sostituibile)
Capacità batteria estesa
No
Grafico runtime

Comunicazione

Comunicazione
  • Porta USB (conforme HID)
  • Porta seriale (RS232)
Interfaccia Ethernet
No
Slot di espansione
No
Include scheda di rete
No
Contatto di commutazione privo di potenziale
No
Compatibilità software
Eaton Intelligent Power Protector
Tipo di interfaccia
Altri
Interfaccia utente
Display LCD

Collegamento in ingresso

Connessione di ingresso
C14
Campo di frequenza di ingresso
45-55 Hz (sistema a 50 Hz), 55-65 Hz (sistema a 60 Hz)
Tensione nominale di ingresso
230 V predefinita (220/230/240 V)
Range di tensione in ingresso
184-276 V
Frequenza nominale
50-60 Hz

Collegamento in uscita

Tipo di alimentazione
1
Tensione nominale di uscita
230 V predefinita (220/230/240 V)
Fattore potenza uscita
0,7
Range di tensione in uscita
230 V (+6%/-10%)
Forma d'onda di uscita
Sinusoidale
Presa
(8) C13
Topologia
Line-Interactive
Valori nominali VA
1500 VA
Tensione
230 V
Potenza
1050 W

Ambientali

Altitudine
2000 m
Livello di rumore
<40 dB a 1 metro
Umidità relativa
0-90% senza condensa
Intervallo di temperatura
0-90% senza condensa

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.