Albero di comando Eaton 4K, 10 mm, K3, L = 600 mm
| Nome prodotto |
Eaton accessorio 4K - Asse di azionamento
|
| Sigla catalogo |
6090658
|
| EAN |
8711426532892
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
600 mm
|
| Altezza prodotto |
10 mm
|
| Larghezza prodotto |
10 mm
|
| Peso prodotto |
0.55 kg
|
| Conformità |
CE
|
| Note catalogo |
universale
|
| Codice modello |
4K10K3H600
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
55 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| 10.10 Riscaldamento |
Non pertinente.
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Lunghezza albero |
600 mm
|
| Tipo |
Asse di azionamento
|