Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

6093244
Codice del modello: DMV-2500/3/M6/2HI11/K6-PG

Sezionatore Eaton DMV, Tre poli, 690 V, Maniglia rotativa lunga, NEMA Altro

General specifications

Nome prodotto
Sezionatore Eaton DMV
Sigla catalogo
6093244
EAN
8711426954953
Lunghezza/profondità del prodotto
300 mm
Altezza prodotto
377 mm
Larghezza prodotto
630 mm
Peso prodotto
37 kg
Certificazione/i
RoHS
IEC/EN 60204
IEC/EN 60947-3
EAC
Lloyds
IEC/EN 60947
VDE 0660
CE
KEMA
Codice modello
DMV-2500/3/M6/2HI11/K6-PG

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-30 °C

Contatti

Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
1
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
1

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del quadrista. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL)
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del quadrista.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del quadrista.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del quadrista.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del quadrista.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del quadrista.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
68.7 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
68.5 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
2500 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Dati elettrici

Potere d'interruzione nominale a 400/415 V (cos phi a IEC 60947-3)
10000 A
Potere d'interruzione nominale a 500 V (cos phi a IEC 60947-3)
7272 A
Potere d'interruzione nominale a 660/690 V (cos phi a IEC 60947-3)
5040 A
Tensione nominale di isolamento (Ui)
1000 V
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-21, 400 V, 415 V
2500 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-21, 500 V
2500 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-21, 690 V
2500 A
Potenza nominale di esercizio in AC-23 A, 400 V, 50 Hz
1400 kW
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz
0 kW
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
690 V
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
2500 A
Corrente ininterrotta
La corrente nominale ininterrotta Iu è specificata per la sezione max.

Features & functions

Caratteristiche
Esecuzione come interruttore generale
Dotato di:
Manopola rotativa e albero di trasmissione
Funzioni
Lucchettabile
Numero di poli
3 poli

Informazioni generali

Accessori
Accessori di collegamento in dotazione.
Colore attuatore
Grigio
Tipo attuatore
Maniglia rotativa lunga
Grado di protezione
NEMA Altro
Grado di protezione (lato anteriore)
IP20
Durata meccanica
5.000 operazioni
Metodo di montaggio
In custodia
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
  • Interruttore generale
  • Sezionatore di potenza
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
12000 V
Parametro di sicurezza (EN ISO 13849-1)
Valori B10d conformi a EN ISO 13849-1, tabella C.1
Adatto per
Montaggio a terra
Montaggio intermedio

Resistenza al corto circuito

Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
0 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw)
65 kA
65 kA, Contatti, 1 secondo

Sezioni di collegamento

Grandezza vite
M12 x 50 (2 x), Vite terminale
Capacità morsetti
3000 mm², Collegamento del conduttore piatto con barre di distribuzione
Coppia di serraggio
40 Nm, Morsetti a bullone

Esporta le caratteristiche del prodotto