Sezionatore Eaton DMV, DMV, 400 A, 3 poli, Funzione di arresto di emergenza, con maniglia rotativa rossa e corona di blocco gialla, Con albero metallico per 400 mm di profondità del quadro, foro per elemento di collegamento da 11 mm
| Nome prodotto |
Sezionatore Eaton DMV
|
| Sigla catalogo |
6094967
|
| EAN |
8711426958487
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
63 mm
|
| Altezza prodotto |
146 mm
|
| Larghezza prodotto |
205 mm
|
| Peso prodotto |
1.7 kg
|
| Certificazione/i |
IEC/EN 60947
EAC KEMA IEC/EN 60204 IEC/EN 60947-3 VDE 0660 CE RoHS Lloyds |
| Note catalogo |
Corrente per un tempo di 0,3 secondi
|
| Codice modello |
DMV-400/3/M4/P-R
|
| Caratteristiche |
Esecuzione come dispositivo di arresto d’emergenza
Esecuzione come interruttore generale |
| Dotato di: |
Asse metallico per profondità quadro elettrico di 400 mm
Maniglia rotativa rossa e corona di blocco gialla |
| Funzioni |
Lucchettabile
Funzione di arresto di emergenza |
| Impianto di blocco |
Lucchettabile in posizione 0
|
| Meccanismo di blocco |
Blocco lucchetti SVC
|
| Numero di poli |
3 poli
|
| Accessori |
Contatto ausiliario montato dall'utente.
|
| Colore attuatore |
Rosso
|
| Tipo attuatore |
Maniglia corta
|
| Tipo connessione |
foro per elemento di collegamento da 11 mm
|
| Grado di protezione |
NEMA Altro
|
| Grado di protezione (lato anteriore) |
IP20
|
| Durata meccanica |
10.000 operazioni
|
| Metodo di montaggio |
Montaggio posteriore
|
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Categoria prodotto |
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
8000 V
|
| Parametro di sicurezza (EN ISO 13849-1) |
Valori B10d conformi a EN ISO 13849-1, tabella C.1
|
| Adatto per |
Montaggio a terra
Montaggio intermedio |
| Angolo di commutazione |
90 °
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
55 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-30 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
80 °C
|
| Lunghezza di spelatura (conduttore principale) |
21 mm
|
| Grandezza vite |
M10 x 20, Vite terminale
|
| Coppia di serraggio |
28 Nm, Morsetti a vite
|
| Potere d'interruzione nominale a 400/415 V (cos phi a IEC 60947-3) |
2664 A
|
| Potere d'interruzione nominale a 500 V (cos phi a IEC 60947-3) |
2032 A
|
| Potere d'interruzione nominale a 660/690 V (cos phi a IEC 60947-3) |
1120 A
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
1000 V
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-21, 400 V, 415 V |
400 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-21, 500 V |
400 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-21, 690 V |
400 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-22, 380 V, 400 V, 415 V |
400 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-22, 500 V |
400 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-22, 690 V |
315 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 400 V, 415 V |
333 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 500 V |
254 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 690 V |
140 A
|
| Potenza nominale di esercizio in AC-23 A, 400 V, 50 Hz |
400 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 500 V, 50 Hz |
180 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 690 V, 50 Hz |
132 kW
|
| Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
0 kW
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max |
690 V
|
| Corrente nominale ininterrotta (Iu) |
400 A
|
| Corrente ininterrotta |
La corrente nominale ininterrotta Iu è specificata per la sezione max.
|
| Corrente di disinserzione |
33 kA (In = 250 A)
40 kA (In = 500 A) |
| Energia passante |
Max. 380 kA²s (a ingresso = 250)
Max. 1700 kA²s (a ingresso = 500) |
| Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq) |
50 kA
100 kA a In = 250 |
| Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw) |
12 kA, Contatti, 1 secondo
12 kA |
| Classe di protezione da corto circuito |
500/250, Fusibile, Contatti
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti) |
0
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
11.4 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
9 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
400 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
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
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
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
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni di montaggio (IL).
|