Eaton DDC DC Sezionatore DC, 125 A, 2 poli, 2 NA, 2 Contatto NC, con maniglia rotativa grigia, Da incasso in sistemi di distribuzione modulare
| Nome prodotto |
Custodia in materiale isolante Eaton DDC
|
| Sigla catalogo |
6098930
|
| EAN |
8711426954038
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
160 mm
|
| Altezza prodotto |
98 mm
|
| Larghezza prodotto |
83 mm
|
| Peso prodotto |
2 kg
|
| Certificazione/i |
IEC/EN 60947-3
RoHS IEC/EN 60204 VDE 0660 CE IEC/EN 60947 |
| Note catalogo |
Corrente ammissibile di breve durata (Icw) per 1 secondo
|
| Codice modello |
DDC-125/2
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
55 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
80 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-30 °C
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi) |
2
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti) |
2
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
8 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
125 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
1200 V
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-21B, 600 V |
125 A
|
| Corrente nominale ininterrotta (Iu) |
125 A
|
| Corrente ininterrotta |
La corrente nominale continua Iu è specificata per la sezione trasversale max.
|
| Colore attuatore |
Grigio
|
| Tipo attuatore |
Maniglia rotativa lunga
|
| Caratteristiche |
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione
Versione interruttore generale |
| Dotato di: |
Maniglia grigia
|
| Funzioni |
lucchettabile
|
| Numero di poli |
2 poli
|
| Accessori |
Contatto ausiliario montato dall'utente.
|
| Grado di protezione |
NEMA Altro
|
| Grado di protezione (lato anteriore) |
IP20
|
| Durata meccanica |
10.000 operazioni
|
| Metodo di montaggio |
Fissaggio su quadro di installazione e distribuzione
|
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Categoria prodotto |
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
8000 V
|
| Adatto per |
Montaggio a terra
|
| Potere nominale di chiusura in corto circuito (lcm) |
6 kAeff
|
| Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw) |
4 kA, Contatti, 1 secondo
4 kA |
| Grandezza vite |
M8, Vite terminale
|
| Capacità morsetti |
1 x 120 mm², cavo rigido
2 x (20 x 3) mm², Collegamento del conduttore piatto con barre di distribuzione 1 x (30 x 3) mm², Collegamento del conduttore piatto con barre di distribuzione |
| Coppia di serraggio |
14 Nm, Morsetti a vite
|