Eaton DDC DC Sezionatore DC, 125 A, 2 poli, 2 NA, 2 Contatto NC, con maniglia rotativa grigia, a comando rinviato
| Nome prodotto |
Custodia in materiale isolante Eaton DDC
|
| Sigla catalogo |
6098932
|
| EAN |
8711426208926
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
160 mm
|
| Altezza prodotto |
98 mm
|
| Larghezza prodotto |
83 mm
|
| Peso prodotto |
2 kg
|
| Certificazione/i |
CE
IEC/EN 60947 IEC/EN 60204 IEC/EN 60947-3 VDE 0660 RoHS |
| Note catalogo |
Corrente ammissibile di breve durata (Icw) per 1 secondo
|
| Codice modello |
DDC-125/2/M4/P-G
|
| Colore attuatore |
Grigio
|
| Tipo attuatore |
Maniglia rotativa lunga
|
| Caratteristiche |
esecuzione come interruttore principale
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione |
| Dotato di: |
Maniglia grigia
Asse metallico per profondità quadro elettrico di 400 mm |
| Funzioni |
Lucchettabile
|
| Numero di poli |
A due poli
|
| Accessori |
Contatto ausiliario montato dall’utente.
|
| Grado di protezione |
NEMA Altro
|
| Grado di protezione (lato anteriore) |
IP20
|
| Durata meccanica |
10.000 operazioni
|
| Metodo di montaggio |
Attacco posteriore
|
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Categoria prodotto |
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
8000 V
|
| Adatto per |
Montaggio a terra
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
55 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-30 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
80 °C
|
| Capacità morsetti |
1 x 120 mm², cavo rigido
2 x (20 x 3) mm², Collegamento del conduttore piatto con barre di distribuzione 1 x (30 x 3) mm², Collegamento del conduttore piatto con barre di distribuzione |
| Grandezza vite |
M8, Vite terminale
|
| Coppia di serraggio |
14 Nm, Morsetti a bullone
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-21B, 600 V |
125 A
|
| Potenza nominale di esercizio in AC-23 A, 400 V, 50 Hz |
0 kW
|
| Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
0 kW
|
| Corrente nominale ininterrotta (Iu) |
125 A
|
| Corrente ininterrotta |
La corrente nominale ininterrotta Iu è specificata per la sezione max.
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
1200 V
|
| Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq) |
0 kA
|
| Potere nominale di chiusura in corto circuito (lcm) |
6 kAeff
|
| Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw) |
4 kA
4 kA, Contatti, 1 secondo |
| Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti) |
0
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
8 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
8 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
125 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
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
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
È responsabilità del cablatore del quadro.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del cablatore del quadro.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del cablatore del quadro.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del cablatore del quadro.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del cablatore del quadro.
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del cablatore del quadro. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del cablatore del quadro. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
|