Eaton DDC DC Sezionatore DC, 160 A, 2 poli, 2 NA, 2 Contatto NC, con maniglia rotativa grigia, Da incasso in sistemi di distribuzione modulare
| Nome prodotto |
Custodia in materiale isolante Eaton DDC
|
| Sigla catalogo |
6098933
|
| EAN |
8711426213043
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
160 mm
|
| Altezza prodotto |
98 mm
|
| Larghezza prodotto |
83 mm
|
| Peso prodotto |
2 kg
|
| Certificazione/i |
IEC/EN 60204
IEC/EN 60947 RoHS CE VDE 0660 IEC/EN 60947-3 |
| Note catalogo |
Corrente ammissibile di breve durata (Icw) per 1 secondo
|
| Codice modello |
DDC-160/2
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
55 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
80 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-30 °C
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi) |
2
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti) |
2
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti, rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
|
| 10.2.2 Resistenza alla corrosione |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
13 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
13 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
160 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
1200 V
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-21B, 600 V |
160 A
|
| Corrente nominale ininterrotta (Iu) |
160 A
|
| Corrente ininterrotta |
La corrente nominale ininterrotta Iu è specificata per la sezione max.
|
| Colore attuatore |
Grigio
|
| Tipo attuatore |
Maniglia rotativa lunga
|
| Caratteristiche |
Versione di installazione come interruttore di manutenzione/riparazione
Versione di installazione come interruttore principale |
| Dotato di: |
Maniglia grigia
|
| Funzioni |
Lucchettabile
|
| Numero di poli |
A due poli
|
| Accessori |
Contatto ausiliario montato dall'utente.
|
| Grado di protezione |
NEMA Altro
|
| Grado di protezione (lato anteriore) |
IP20
|
| Durata meccanica |
10.000 operazioni
|
| Metodo di montaggio |
Fissaggio su quadro di installazione e distribuzione
|
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Categoria prodotto |
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
8000 V
|
| Adatto per |
Montaggio a terra
|
| Potere nominale di chiusura in corto circuito (lcm) |
6 kAeff
|
| Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw) |
4 kA, Contatti, 1 secondo
4 kA |
| Grandezza vite |
M8, Vite terminale
|
| Capacità morsetti |
1 x 120 mm², cavo rigido
1 x (30 x 3) mm², Collegamento del conduttore piatto con barre di distribuzione 2 x (20 x 3) mm², Collegamento del conduttore piatto con barre di distribuzione |
| Coppia di serraggio |
14 Nm, Morsetti a bullone
|