Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

6098934
Codice del modello: DDC-160/2-SK

Eaton DDC Sezionatore DC, 160 A, 2 poli, 2 NA, 2 Contatto NC, Senza maniglia rotativa e albero di trasmissione, a comando rinviato

General specifications

Nome prodotto
Custodia in materiale isolante Eaton DDC
Sigla catalogo
6098934
EAN
8711426319042
Lunghezza/profondità del prodotto
160 mm
Altezza prodotto
98 mm
Larghezza prodotto
83 mm
Peso prodotto
2 kg
Certificazione/i
CE
IEC/EN 60947
RoHS
VDE 0660
IEC/EN 60947-3
IEC/EN 60204
Codice modello
DDC-160/2-SK

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-30 °C

Contatti

Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
2
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
2

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
13 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
160 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Dati elettrici

Tensione nominale di isolamento (Ui)
1200 V
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-21B, 600 V
160 A
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
160 A
Corrente ininterrotta
La corrente nominale ininterrotta Iu è specificata per la sezione max.

Features & functions

Colore attuatore
Altro
Tipo attuatore
Altro
Caratteristiche
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione
esecuzione come interruttore principale
Funzioni
Funzione di arresto opzionale
Numero di poli
A due poli

Informazioni generali

Accessori
Contatto ausiliario montato dall'utente.
Grado di protezione
NEMA Altro
Grado di protezione (lato anteriore)
IP20
Durata meccanica
10.000 operazioni
Metodo di montaggio
Montaggio posteriore
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
  • Sezionatore di potenza DC
  • Interruttore generale
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
8000 V
Adatto per
Montaggio a terra

Resistenza al corto circuito

Potere nominale di chiusura in corto circuito (lcm)
6 kAeff
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw)
4 kA, Contatti, 1 secondo
4 kA

Sezioni di collegamento

Grandezza vite
M8, Vite terminale
Capacità morsetti
1 x (30 x 3) mm², Collegamento di bandella flessibile ai terminali piatti
2 x (20 x 3) mm², Collegamento di bandella flessibile ai terminali piatti
1 x 120 mm², cavo rigido
Coppia di serraggio
14 Nm, Morsetti a vite

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.