Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

6098936
Codice del modello: DDC-200/2

Eaton DDC DC Sezionatore DC, 200 A, 2 poli, 2 NA, 2 Contatto NC, con maniglia rotativa grigia, Da incasso in sistemi di distribuzione modulare

General specifications

Nome prodotto
Custodia in materiale isolante Eaton DDC
Sigla catalogo
6098936
EAN
8711426639041
Lunghezza/profondità del prodotto
160 mm
Altezza prodotto
98 mm
Larghezza prodotto
83 mm
Peso prodotto
2 kg
Certificazione/i
VDE 0660
CE
RoHS
IEC/EN 60947-3
IEC/EN 60204
IEC/EN 60947
Note catalogo
Corrente ammissibile di breve durata (Icw) per 1 secondo
Codice modello
DDC-200/2

Features & Functions

Colore attuatore
Grigio
Tipo attuatore
Maniglia rotativa lunga
Caratteristiche
esecuzione come interruttore principale
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione
Dotato di:
Maniglia grigia
Funzioni
Lucchettabile
Numero di poli
A due poli

General information

Accessori
Contatto ausiliario montato dall'utente.
Grado di protezione
NEMA Altro
Grado di protezione (lato anteriore)
IP20
Durata meccanica
10.000 operazioni
Metodo di montaggio
Fissaggio su quadro di installazione e distribuzione
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
  • Sezionatore di potenza DC
  • Interruttore generale
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
8000 V
Adatto per
Montaggio a terra

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-30 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C

Terminal capacities

Capacità morsetti
2 x (20 x 3) mm², Collegamento del conduttore piatto con barre di distribuzione
1 x 120 mm², cavo rigido
1 x (30 x 3) mm², Collegamento del conduttore piatto con barre di distribuzione
Grandezza vite
M8, Vite terminale
Coppia di serraggio
14 Nm, Morsetti a bullone

Electrical rating

Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-21B, 600 V
200 A
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
200 A
Corrente ininterrotta
La corrente nominale ininterrotta Iu è specificata per la sezione max.
Tensione nominale di isolamento (Ui)
1200 V

Short-circuit rating

Potere nominale di chiusura in corto circuito (lcm)
6 kAeff
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw)
4 kA, Contatti, 1 secondo
4 kA

Contacts

Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
2
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
2

Design verification

Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
21 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
200 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
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
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).

Esporta le caratteristiche del prodotto