Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

6098937
DDC-200/2-SK

Eaton DDC Sezionatore DC, 200 A, 2 poli, 2 NA, 2 Contatto NC, Senza maniglia rotativa e albero di trasmissione, a comando rinviato

Specifiche generali

Nome prodotto
Custodia in materiale isolante Eaton DDC
Sigla catalogo
6098937
EAN
8711426747258
Lunghezza/profondità del prodotto
160 mm
Altezza prodotto
98 mm
Larghezza prodotto
83 mm
Peso prodotto
2 kg
Certificazione/i
IEC/EN 60947
VDE 0660
IEC/EN 60947-3
IEC/EN 60204
CE
RoHS
Codice modello
DDC-200/2-SK

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-30 °C

Contatti

Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
2
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
2

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
21 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
21 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
200 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Dati elettrici

Tensione nominale di isolamento (Ui)
1200 V
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-21B, 600 V
200 A
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
200 A
Corrente ininterrotta
La corrente nominale ininterrotta Iu è specificata per la sez. trasv. max.

Features & functions

Colore attuatore
Altro
Tipo attuatore
Altro
Caratteristiche
Esecuzione come interruttore generale
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione
Funzioni
Funzione di arresto opzionale
Numero di poli
2 poli

Informazioni generali

Accessori
Contatto ausiliario montato dall'utente.
Grado di protezione
NEMA Altro
Grado di protezione (lato anteriore)
IP20
Durata meccanica
10.000 operazioni
Metodo di montaggio
Montaggio posteriore
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
  • Sezionatore di potenza DC
  • Interruttore generale
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
8000 V
Adatto per
Montaggio a terra

Resistenza al corto circuito

Potere nominale di chiusura in corto circuito (lcm)
6 kAeff
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw)
4 kA
4 kA, Contatti, 1 secondo

Sezioni di collegamento

Grandezza vite
M8, Vite terminale
Capacità morsetti
1 x (30 x 3) mm², Collegamento del conduttore piatto con barre di distribuzione
2 x (20 x 3) mm², Collegamento del conduttore piatto con barre di distribuzione
1 x 120 mm², cavo rigido
Coppia di serraggio
14 Nm, Morsetti a vite

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.