Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

6098941
Codice del modello: DDC-250/2-SK

Eaton DDC Sezionatore DC, 250 A, 2 poli, 2 NA, 2 Contatto NC, Senza maniglia rotativa e albero di trasmissione, a comando rinviato

General specifications

Nome prodotto
Custodia in materiale isolante Eaton DDC
Sigla catalogo
6098941
EAN
8711426422308
Lunghezza/profondità del prodotto
240 mm
Altezza prodotto
129 mm
Larghezza prodotto
127 mm
Peso prodotto
5 kg
Certificazione/i
RoHS
IEC/EN 60947-3
IEC/EN 60947
IEC/EN 60204
VDE 0660
CE
Codice modello
DDC-250/2-SK

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-30 °C

Contacts

Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
2
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
2

Design verification

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
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
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
15 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
15 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
250 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Electrical rating

Tensione nominale di isolamento (Ui)
1200 V
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-21B, 1000 V
250 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-21B, 480 V
250 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-21B, 600 V
250 A
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
250 A
Corrente ininterrotta
La corrente nominale ininterrotta Iu è specificata per la sezione max.

Features & Functions

Colore attuatore
Altro
Tipo attuatore
Altro
Caratteristiche
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione
Esecuzione come interruttore generale
Funzioni
Funzione di arresto opzionale
Numero di poli
A due poli

General information

Accessori
Contatto ausiliario montato dall’utente.
Grado di protezione
NEMA Altro
Grado di protezione (lato anteriore)
IP20
Durata meccanica
10.000 operazioni
Metodo di montaggio
Montaggio posteriore
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
  • Sezionatore di potenza DC
  • Interruttore generale
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
12000 V
Adatto per
Montaggio a terra

Short-circuit rating

Potere nominale di chiusura in corto circuito (lcm)
25 kAeff
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw)
15 kA
15 kA, Contatti, 1 secondo

Terminal capacities

Grandezza vite
M10, Vite terminale
Capacità morsetti
1 x 240 mm², cavo rigido
1 x (25 x 6) mm², Collegamento del conduttore piatto con barre di distribuzione
Coppia di serraggio
20 Nm, Morsetti a bullone

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.