Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

6098943
DDC-400/2

Eaton DDC DC Sezionatore DC, 400 A, 2 poli, 2 NA, 2 Contatto NC, con maniglia rotativa grigia, Da incasso in sistemi di distribuzione modulare

Specifiche generali

Nome prodotto
Custodia in materiale isolante Eaton DDC
Sigla catalogo
6098943
EAN
8711426532731
Lunghezza/profondità del prodotto
240 mm
Altezza prodotto
129 mm
Larghezza prodotto
127 mm
Peso prodotto
5 kg
Certificazione/i
RoHS
CE
IEC/EN 60204
IEC/EN 60947-3
VDE 0660
IEC/EN 60947
Note catalogo
Corrente ammissibile di breve durata (Icw) per 1 secondo
Codice modello
DDC-400/2

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-30 °C

Contatti

Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
2
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
2

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
39 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
39 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
400 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Dati elettrici

Tensione nominale di isolamento (Ui)
1200 V
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-21B, 1000 V
400 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-21B, 480 V
400 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-21B, 600 V
400 A
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
400 A
Corrente ininterrotta
La corrente nominale continua Iu è specificata per la sezione trasversale max.

Features & functions

Colore attuatore
Grigio
Tipo attuatore
Maniglia rotativa lunga
Caratteristiche
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione
Versione interruttore generale
Dotato di:
Maniglia grigia
Funzioni
lucchettabile
Numero di poli
2 poli

Informazioni generali

Accessori
Contatto ausiliario montato dall’utente.
Grado di protezione
NEMA Altro
Grado di protezione (lato anteriore)
IP20
Durata meccanica
10.000 operazioni
Metodo di montaggio
Fissaggio su quadro di installazione e distribuzione
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
  • Sezionatore di potenza DC
  • Interruttore generale
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
12000 V
Adatto per
Montaggio a terra

Resistenza al corto circuito

Potere nominale di chiusura in corto circuito (lcm)
25 kAeff
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw)
15 kA, Contatti, 1 secondo
15 kA

Sezioni di collegamento

Grandezza vite
M10, Vite terminale
Capacità morsetti
2 x (25 x 6) mm², Collegamento del conduttore piatto con barre di distribuzione
1 x 240 mm², cavo rigido
Coppia di serraggio
20 Nm, Morsetti a bullone

Esporta le caratteristiche del prodotto