Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

6098946
Codice del modello: DDC-630/2

Eaton DDC DC Sezionatore DC, 630 A, 2 poli, 2 NA, 2 Contatto NC, con maniglia rotativa grigia, Da incasso in sistemi di distribuzione modulare

General specifications

Nome prodotto
Custodia in materiale isolante Eaton DDC
Sigla catalogo
6098946
EAN
8711426747197
Lunghezza/profondità del prodotto
240 mm
Altezza prodotto
129 mm
Larghezza prodotto
127 mm
Peso prodotto
5 kg
Certificazione/i
VDE 0660
IEC/EN 60204
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-3
RoHS
CE
Note catalogo
Corrente ammissibile di breve durata (Icw) per 1 secondo
Codice modello
DDC-630/2

Features & Functions

Colore attuatore
Grigio
Tipo attuatore
Maniglia rotativa lunga
Caratteristiche
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione
Esecuzione come interruttore generale
Dotato di:
Maniglia grigia
Funzioni
Lucchettabile
Numero di poli
A due poli

General information

Accessori
Contatto ausiliario montato dall’utente.
Grado di protezione
NEMA Altro
Grado di protezione (lato anteriore)
IP20
Durata meccanica
10.000 operazioni
Metodo di montaggio
Fissaggio su quadro di installazione e distribuzione
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
  • Sezionatore di potenza DC
  • Interruttore generale
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
12000 V
Adatto per
Montaggio a terra

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-30 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C

Terminal capacities

Capacità morsetti
2 x (40 x 5) mm², Collegamento del conduttore piatto con barre di distribuzione
2 x 185 mm², cavo rigido
Grandezza vite
M10, Vite terminale
Coppia di serraggio
20 Nm, Morsetti a bullone

Electrical rating

Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-21B, 1000 V
630 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-21B, 480 V
630 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-21B, 600 V
630 A
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
630 A
Corrente ininterrotta
La corrente nominale ininterrotta Iu è specificata per la sezione max.
Tensione nominale di isolamento (Ui)
1200 V

Short-circuit rating

Potere nominale di chiusura in corto circuito (lcm)
25 kAeff
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw)
15 kA, Contatti, 1 secondo
15 kA

Contacts

Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
2
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
2

Design verification

Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
97 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
97 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
630 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).

Esporta le caratteristiche del prodotto