Eaton DDC Sezionatore DC, 800 A, 2 poli, 1 NA, 1 NC, Senza maniglia rotativa e albero di trasmissione, a comando rinviato
| Nome prodotto |
Custodia in materiale isolante Eaton DDC
|
| Sigla catalogo |
6098951
|
| EAN |
8711426426870
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
345 mm
|
| Altezza prodotto |
160 mm
|
| Larghezza prodotto |
230 mm
|
| Peso prodotto |
13.5 kg
|
| Certificazione/i |
IEC/EN 60947
RoHS VDE 0660 IEC/EN 60947-3 IEC/EN 60204 CE |
| Codice modello |
DDC-800/2-SK
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
55 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
80 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-30 °C
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi) |
1
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti) |
1
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
|
| 10.2.2 Resistenza alla corrosione |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
34 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
34 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
800 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
1200 V
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-21B, 1000 V |
800 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-21B, 480 V |
800 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-21B, 600 V |
800 A
|
| Corrente nominale ininterrotta (Iu) |
800 A
|
| Corrente ininterrotta |
La corrente nominale ininterrotta Iu è specificata per la sezione max.
|
| Colore attuatore |
Altro
|
| Tipo attuatore |
Altro
|
| Caratteristiche |
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione
Esecuzione come interruttore generale |
| Funzioni |
Funzione di arresto opzionale
|
| Numero di poli |
A due poli
|
| Accessori |
Contatto ausiliario montato dall’utente.
|
| Grado di protezione |
NEMA Altro
|
| Grado di protezione (lato anteriore) |
IP20
|
| Durata meccanica |
5.000 operazioni
|
| Metodo di montaggio |
Montaggio posteriore
|
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Categoria prodotto |
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
12000 V
|
| Adatto per |
Montaggio a terra
|
| Potere nominale di chiusura in corto circuito (lcm) |
54,5 kAeff
|
| Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw) |
25 kA, Contatti, 1 secondo
25 kA |
| Grandezza vite |
M12, Vite terminale
|
| Capacità morsetti |
2 x 240 mm², cavo rigido
2 x (50 x 5) mm², Collegamento di bandella flessibile ai terminali piatti |
| Coppia di serraggio |
28 Nm, Morsetti a vite
|