Eaton DDC DC Sezionatore DC, 1000 A, 2 poli, 1 NA, 1 NC, con maniglia rotativa grigia, Da incasso in sistemi di distribuzione modulare
| Nome prodotto |
Custodia in materiale isolante Eaton DDC
|
| Sigla catalogo |
6098953
|
| EAN |
8711426110830
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
345 mm
|
| Altezza prodotto |
160 mm
|
| Larghezza prodotto |
230 mm
|
| Peso prodotto |
14 kg
|
| Certificazione/i |
VDE 0660
RoHS IEC/EN 60204 IEC/EN 60947 CE IEC/EN 60947-3 |
| Note catalogo |
Corrente ammissibile di breve durata (Icw) per 1 secondo
|
| Codice modello |
DDC-1000/2
|
| Colore attuatore |
Grigio
|
| Tipo attuatore |
Maniglia rotativa lunga
|
| Caratteristiche |
Esecuzione come interruttore generale
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione |
| Dotato di: |
Maniglia grigia
|
| Funzioni |
Lucchettabile
|
| Numero di poli |
A due poli
|
| Accessori |
Contatto ausiliario montato dall’utente.
|
| Grado di protezione |
NEMA Altro
|
| Grado di protezione (lato anteriore) |
IP20
|
| Durata meccanica |
5.000 operazioni
|
| Metodo di montaggio |
Fissaggio su quadro di installazione e distribuzione
|
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Categoria prodotto |
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
12000 V
|
| Adatto per |
Montaggio a terra
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
55 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-30 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
80 °C
|
| Capacità morsetti |
2 x (60 x 5) mm², Collegamento del conduttore piatto con barre di distribuzione
|
| Grandezza vite |
M12 (2 x), Vite terminale
|
| Coppia di serraggio |
28 Nm, Morsetti a vite
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-21B, 1000 V |
1000 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-21B, 480 V |
1000 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-21B, 600 V |
1000 A
|
| Corrente nominale ininterrotta (Iu) |
1000 A
|
| Corrente ininterrotta |
La corrente nominale ininterrotta Iu è specificata per la sezione max.
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
1200 V
|
| Potere nominale di chiusura in corto circuito (lcm) |
54,5 kAeff
|
| Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw) |
25 kA, Contatti, 1 secondo
25 kA |
| Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi) |
1
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti) |
1
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
53 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
53 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
1000 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
|